igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
25 mm
Maks. promjer kabela
22 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
60 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
2,70 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave91,80 EUR
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 48.025.060.091,80 EUR
Serija energetskih cijevi R48 | Zaštita od strugotine pri velikim brzinama i tihom radu, otvara se duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 25mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot48.025.060.02560