igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
52 mm
Maks. promjer kabela
46 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
8,03 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave273,02 EUR
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : R6.52.050.075.0273,02 EUR
e-tube R6.52 | Iznimno niske vibracije, prikladna za čista soba, poklopci uklonjivi duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | unutarnja visina: 52 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR6.52.050.075.05075