igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
41.6 mm
Maks. promjer kabela
48 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
80 mm
radijus savijanja [R]
80 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
4,67 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave149,44 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : RX32.080.080.0149,44 EUR
Energetske cijevi serije RX32 | Iznimno otporne na strugotine, poklopac se otvara duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 42 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080