igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
42 mm
Maks. promjer kabela
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
17,04 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave255,60 EUR
spremno za dostavu u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : YE.42.05.100.0255,60 EUR
Hibridni energetski lanac YE.42 | Snažan, vibracijski otporan i kompaktan | Unutarnja visina: 42 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitYE.42.05.100.050100