igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
112 mm
Maks. promjer kabela
100 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
250 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za dostavu u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : YEHD.112.10.250.01.526,28 HRK
Hibridni energetski lanac YEHD.112 | Snažan, otporan na vibracije i kompaktan | Unutarnja visina: 112mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitYEHD.112.10.250.0100250