igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
9.4 mm
Maks. promjer kabela
5 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
15.5 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
0,56 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave43,12 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : Z045.2/7.018.043,12 EUR
Serija energetskih lanaca Z045.2 | S 2 komore, kabeli se mogu ugurati duž unutarnjeg radijusa | Unutarnja visina: 13 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotZ045.2/7.018.015.518