igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
11.3 mm
Maks. promjer kabela
5 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
0,69 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave46,23 EUR
spremno za otpremu u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : Z065.3/9.018.046,23 EUR
Serija Energy chain Z065.3 | With 3 chambers, razdvojeno crossbar along the unutarnji radijus | Unutarnja visina: 11,3mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018