igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
28 mm
Maks. promjer kabela
20 mm

Princip otvaranja
Sa zatvaračem
Unutarnja širina [Bi]
68 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : SK28.068.02.1223,02 HRK
e-skin® korugirano crijevo SK28 | Dvodjelna korugirano crijevo s funkcijom "zipper" | Unutarnja visina: 28 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitSK28.068.02.16855