Novo
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
24 mm
Maks. promjer kabela
16 mm

Princip otvaranja
Sa zatvaračem
Unutarnja širina [Bi]
48 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : SKS24.048.02.0.ESD313,65 HRK
Korugirano crijevo e-skin SKS24.ESD izrađena od disipativnog materijala | Dvodijelna s otvorom na zipper | Unutarnja visina: 24 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitSKS24.048.02.0.ESD4855