igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
28 mm
Maks. promjer kabela
20 mm

Princip otvaranja
Sa zatvaračem
Unutarnja širina [Bi]
68 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
26,36 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave237,24 EUR
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : SKY28.068.02.1237,24 EUR
e-skin® hibridna korugirano crijevo SKY28 | Dvodijelna korugirano crijevo s funkcijom "zipper" | Unutarnja visina: 28 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitSKY28.068.02.16855