Serija energetski lanac G4.42 | Za klizne primjene | Poprečne šipke na svakom članku: mogu se otvarati duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 42mm

Novo
Sustav G4.1, serija G4.42
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
Sustav G4.1, serija G4.42
G4.42.05.150.0 technical drawing
G4.42.05.150.0 technical drawing
Unutarnja visina [Hi]
Unutarnja visina [Hi]
42 mm
Maks. promjer kabela
Maks. promjer kabela
38 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
150 mm

Struktura članka i izračun cijene

Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
Cijena na zahtjev
plus PDV i troškovi dostave
spreman za isporuku u roku od 72 sata

Popis dijelova

(1)
e-lanac
Art. br. : G4.42.05.150.0613,20 HRK
Serija energetski lanac G4.42 | Za klizne primjene | Poprečne šipke na svakom članku: mogu se otvarati duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 42mm