Pomična u više dimenzija – velika fleksibilnost za složene pokrete, uključujući u šestoj osi. Uvijanje od cca ± 10° po članku lanca u uzdužnoj osi moguće. Ovo omogućuje vidilica kabela oko složenih geometrijskih struktura
Visoka apsorpcija vučne sile zahvaljujući posebnom "dizajnu prikolice" (=sustav sferna kugla/utičnica), omogućuje glatke pokrete na svim osima s testiranom vučnom čvrstoćom do 100 N
Izvrsna mehanička svojstva – otporan na udarce, otporan na prljavštinu, robustan i otporan na abrazija te strugotina. Klizi preko smetajućih rubova dok štiti kabele zahvaljujući glatkim vanjskim i unutarnjim konturama. S preko 1 milijun ciklusa testiranih u igus® laboratoriju
Mali radijusi savijanja i mali korak - za uštedu prostora
Moguća je jednostavna sastavljanje i demontaža - oblikovan dio, pa malo rada sastavljanja. Nema potreba za nosivim elementima (npr. čelični kabeli, balansi opruge, itd.) duž vučne sile.
Visoka stabilnost – kroz vanjske pinove za zaustavljanje, jasni pinovi za zaustavljanje za radijus i torziju
triflex® R set – kompaktni univerzalni modul za sve pokrete robota, montiran je na postojeće točke pričvršćivanja.
Vremena postavljanja su minimizirana zahvaljujući najjednostavnijem priključku i inteligentnim dodacima za vašu mašinu/robot.
Dostupno i za posebne primjene: moduli sa opružnim šipkama, univerzalni komplet sastavljanja i FlexBar
Kada koristiti TRC seriju:- Ako je potrebna sigurna opskrba energijom za višeosne pokrete
- Ako je potrebna velika otpornost na torziju
- Ako sustav treba biti jednostavan za produljivanje i skraćivanje
- Kada je potreban mali radijus savijanja
- Kada je važna velika vlačna čvrstoća
- Kada je važna glatka, robusna vanjska kontura kako bi se spriječilo zapinjanje
Kada NE koristiti seriju TRC:- Za kružna kretanja s visokim opterećenjima
twisterchain® radi bolje - Kada je potrebna varijanta koja se lako puni
triflex® R TRE bolje funkcionira - Kada je potrebno jeftinije i manje sofisticirano 3D rješenje
Preporučujemo triflex® R TRL