Zatvoreni tip s mehanizmom za zaključavanje s klikom
Zaštita od strugotina
radijus savijanja R:135 - 240 mm
igus-icon-lieferzeit-dotTRCF.65.100.0
100
Standardna verzija
20
Zatvoreni dizajn s mehanizmom za zaključavanje s klikom Velika apsorpcija sile zatezanja zahvaljujući posebnom "principu prikolice" Pokretljiv u nekoliko dimenzija – rotacija od cca. ± 10° po članku lanca u uzdužnoj osi moguće Lako preklapanje za debele, krute crijeva i/ili mnoge kabele Jednostavno sastavljanje i rastavljanje - jedinstveni oblikovan dio Otporan na habanje i otporan na prljavštinu dizajn s tri komurice za unutarnju podjelu Mali radijusi savijanja, mali korak Jednostavna spajanja i inteligentni dodaci za vašu mašinu/robota
Kada koristiti seriju TRCF?:
Ako je potrebna sigurna opskrba energijom za višeosne pokrete
Ako je potrebna velika otpornost na torziju
Ako sustav treba biti jednostavan za produljivanje i skraćivanje
Kada je potreban mali radijus savijanja
Kada je važna velika vlačna čvrstoća
Kada je važna glatka, robusna vanjska kontura kako bi se spriječilo zapinjanje
Kada NE koristiti seriju TRCF:
Za kružna kretanja s visokim opterećenjima Preporučujemo twisterchain® sustav
Kada je potrebna varijanta koja se lako puni Bolje je odlučiti se za triflex® R TRE
Kada je potrebna isplativija, manje sofisticirana višeosna rješenje postoji triflex® R TRLF