Dostupno u 5 veličina za korugirana crijeva promjera: Ø17mm, Ø23mm, Ø29mm, Ø36mm i Ø48mm
Bez silikona
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm
Univerzalni priključni element s kopčom na čičak je
fleksibilnog oblika i na taj način prilagođen tipu robotske ruke. Tanak tip s zaobljenim rubovima minimizira rizik od ozljeda u slučaju kontakta s robotom. Ove stezaljke za kobot opremljene su PMA stezaljkom i stoga se mogu postaviti s odgovarajućim PMA crijevom s nominalnim širinama od 17, 23, 29, 36 i 48 mm.