xiros hibridni radijalni kuglični ležaj s dubokim utorima
xiros hibridni kuglični ležajevi kombiniraju vanjski prsten od xirodur 180 s unutarnjim prstenom od nehrđajućeg čelika. Time dobivaju veći kapacitet nosivosti uz potpunu slobodu od podmazivanja i bez održavanja – idealno za zahtjevne primjene. Kavez je izrađen od iglidur J3, visokoučinkovitog polimera s dodacima za poboljšanje čvrstoće i kliznih svojstava. Pridjev "SO” u oznaci veličine znači Spherical Outer i odnosi se na sfernu, konkavnu geometriju vanjski prsten.

Unaprijeđena tehnologija:
- Veća opterećenje kapacitet zahvaljujući unutarnjem metalnom prstenu

Smanjenje troškova:
- Bez održavanja s produljenim Vijek trajanja

Dokaz:
- Vijek trajanja najmanje 50 puta dulji pri 200 N i 500 okretaja u minuti u usporedbi s plastičnim kugličnim ležajevima s plastičnim unutarnjim prstenom

Održivost:
- Ekološki prihvatljiv, nisu potrebni dodatni lubrikanti
- igus® podržava kružno gospodarstvo plastike i ulaže u kemijsku pretvorbu otpada. Više na: igus.eu/sustainability
Tolerancije i mjerni sustav:
tolerancije za unutarnji i vanjski promjer ovise o veličini instalacije. Oni su često približno. ±0.05 mm do nominalne veličine. Prstenastih ležajevi obično se kalupe ubrizgavanjem i prirodno imaju određenu ovalnost. Stoga se čeljusti mjeri 90° u odnosu na točku ubrizgavanja (ako je dostupna) po cijeloj širini ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane na način da ispunjavaju lagano uprešavanje ručno pri korištenju H7 nosača i h6 osovine. Dodatni lokacijski čep koristi se pomoću osigurača (osovina) i snap prstena (kućište) se preporučuje kako bi se spriječilo aksijalno pomicanje.

Preporuka za montažu:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednja strana (vidljive kuglice)
3. Stražnji (vidljiv kavez)
4. Umetnite kuglični ležaj, prvo prednja strana
5. Ugradite osovinu (tolerancija h6) s kosinom
6. Mora biti osigurano lociranje drenaže