igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Vanjski Ø: 20, 30, 38, 50, 60mm
- Pruža više prianjanja od postojeće verzije s glatkom aluminijskom cijevi
- Tolerancija duljine: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-SAC20-606-B180-30-ES
20
6
606
Kao potpuno konfekcionirani sustavi s cijevima od aluminija, karbona, nehrđajućeg čelika ili PVC-a, kuglični ležajevi se dokazuju kao valjci transportera za zakretanje filmova i etiketa ili za transport robe. Korištenjem visokoučinkovitih polimera otpornah na habanje i tankoslojnih cijevi, omogućava se ušteda na težini i do 48 posto u usporedbi s metalnim rješenjima. Njihova inercija mase je 42 posto manja, pa je energija potrebna za ubrzanje znatno manja i valjci brže postižu brzinu transporta. Unaprijeđena tehnologija

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr