igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Vanjski Ø: 30mm
- Za kontinuiranu upotrebu do +150°C
- Visoka otpornost na kiseline
- Cijev od nehrđajućeg čelika 1.4301
- Tolerancija duljine: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-A500-70-ES
30
8
608
Kao kompletno konfekcionirani sustavi s cijevima od aluminija, karbona, nehrđajućeg čelika ili PVC-a, kuglični ležajevi se dokazuju kao valjci transportera za zakretanje filmova i etiketa ili za transport robe. Koristeći visokoučinkovite polimere otporne na habanje i tankozidne cijevi, pružaju uštedu težine do 48 posto u usporedbi s metalnim rješenjima. Njihova inercija mase je 42 posto manja, pa je energija potrebna za ubrzanje znatno manja i valjci brže postižu brzinu transporta.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr