xiros® UC podložni blok, s UC kućištem, kuglice od nehrđajućeg čelika

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
  • Za osovine Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 zamjena uobičajene UC ležajeve s kućištem
  • Glatki rad
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal kućišta: lijevano željezo
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal sferne kugle: nehrđajući čelik
  • Sferni umetnuti ležajevi dostupni su i zasebno
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation