xiros® potisni kuglični ležajevi, dvostruki red, xirodur® B180, kuglice od nehrđajućeg čelika, mm

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
  • Za osovine Ø: 20mm
  • Veći kapacitet opterećenja
  • Dobra otpornost na kemikalije i morsku vodu
  • Pogodno za kontakt s hranom
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik

  • Također dostupno sa staklenim kuglicama

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation