Kuglični ležaj okretnog prstena xirodur® B180, vrlo miran rad, staklene kuglice

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
  • Serija s unutarnjim Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Dobra otpornost na kemikalije i morsku vodu
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena i kaveza: xirodur® B180
  • Materijal sferne kugle: staklo


Također dostupno s kuglicama od nehrđajućeg čelika

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation