kuglični ležaj okretnog prstena xirodur® B180, povećani kapacitet opterećenja, kuglice od nehrđajućeg čelika

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • Serija s unutarnjim Ø: 60, 100 mm
  • Dobra otpornost na kemikalije i morsku vodu
  • Pogodno za kontakt s hranom
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena i kaveza: xirodur® B180
  • Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik


Također dostupno sa staklenim kuglicama

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation