xiros® podloška, xirodur® B180, kuglice od stakla, mm

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
<p>Slim linija verzija</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
BB-626TW-B180-GL product image
<p>Slim linija verzija</p>
BB-626TW-B180-GL technical drawing
  • Za osovine Ø: 6, 8, 10, 20, 30mm
  • Dobra otpornost na kemikalije i morsku vodu
  • Također dostupno kao Slim linija (sufiks art. br. -SL)
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal sferne kugle: staklo

  • Također dostupno s kuglicama od nehrđajućeg čelika

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-GL
18.8
626

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation