- Otpornost na temperature i kemikalije
- Radna temperatura: od -100°C do +150°C
- Materijal prstena: xirodur® A500
- Materijal kaveza: PEEK (polietereterketon)
- Materijal sferne kugle: staklene kugle
Change Language :
xirodur® A500 | Specijalist
Materijal xirodur® A500 je specijalist za visoku kemijsku i temperaturnu otpornost. U kombinaciji s PEEK kavezom, ovaj materijal pokriva primjene s kontinuiranim radnim temperaturama od -100°C do +150°C i posebno je otporan na snažne kiseline. Osim toga, pojedinačni dijelovi ove kombinacije materijala su u skladu s FDA-om. Zbog svoje prosječne otpornosti na habanje i više cijene, ovaj materijal treba birati samo za takve primjene.
Tipična područja primjene:
Kada koristiti?
Kada ne koristiti?
Tolerancije i mjerni sustav:
tolerancije za unutarnji i vanjski promjer ovise o veličini instalacije. Oni su često približno. ±0.05 mm do nominalne veličine. Prstenastih ležajevi obično se kalupe ubrizgavanjem i prirodno imaju određenu ovalnost. Stoga se čeljusti mjeri 90° u odnosu na točku ubrizgavanja (ako je dostupna) po cijeloj širini ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane na način da ispunjavaju lagano uprešavanje ručno pri korištenju H7 nosača i h6 osovine. Dodatni lokacijski čep koristi se pomoću osigurača (osovina) i snap prstena (kućište) se preporučuje kako bi se spriječilo aksijalno pomicanje.

Preporuka za montažu:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednja strana (vidljive kuglice)
3. Stražnji (vidljiv kavez)
4. Umetnite kuglični ležaj, prvo prednja strana
5. Ugradite osovinu (tolerancija h6) s kosinom
6. Mora biti osigurano lociranje drenaže

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr