Remenica s kugličnim ležajem izrađena od visokoučinkovitog polimera
Naša jedinsvena
kuglični ležaj osigurava
bez podmazivanja defleksiju u različitim industrijskim sektorima, npr. u sektoru ambalaže i industriji namještaja, kao i u vizualizaciji, oglašavanju i medicinskoj tehnologiji. Zahvaljujući izostanku podmazujućih masti i
otvorenom dizajnu, koloture se mogu jednostavno isprati. Prašina i prljavština nemaju šanse. Naša remenica s kugličnim ležajem
zamjenjuje nekoliko komponenti i dostupna je u
različitim profilima i
veličinama instalacije:
- Veličina instalacije 608 s utorom u obliku slova U (utor ø: 6 mm)
- Veličina instalacije 608 sa U-utorom (utor Ø: 8 mm)
- Veličina instalacije 6000 s U-utorom (utor Ø: 8mm)
- Veličina instalacije 6000 sa dvostrukim U-utorom (utor Ø svaki po: 3 mm)
- Veličina instalacije 6201 s U-utorom (utor Ø: 9 mm)
Kotačići su sigurni za hranu i mogu se koristiti u temperaturnom rasponu od -40 do +80°C. U svakom trenutku moguće su i druge dimenzije i profili.
Daljnje prednosti naših remenica sa kugličnim ležajevima:
- Niska apsorpcija vlage
- Kemijski otporan
- Otporan na morsku vodu
- Isplativ
- Glatki rad