Samoporavnavajući kuglični ležaj izrađen od polimera

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
  • Unutarnji Ø: 10, 12, 20mm
  • Kompenzacija kutnog nesklada
  • Bez podmazivanja i otporan na koroziju
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal kaveza: PA (poliamid)
  • Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation