- Štiti od krupne prljavštine
- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik
Change Language :
xirodur® B180 | Svestrani
Najširi raspon primjene polimernih kugličnih ležajeva pokriva xirodur® B180. Ovaj se materijal smatra svestranim. Pored visoke otpornosti na habanje, materijal nudi dobru kemijsku i srednju otpornost na temperaturu. Mehaničke specifikacije su dobra kombinacija tvrdoće i fleksibilnosti. Ova opcija se isporučuje u kombinaciji sa PA kavezom.
Tipična područja primjene:
Kada koristiti?
Kada ne koristiti?
Tolerancije i mjerni sustav:
tolerancije za unutarnji i vanjski promjer ovise o veličini instalacije. Oni su često približno. ±0.05 mm do nominalne veličine. Prstenastih ležajevi obično se kalupe ubrizgavanjem i prirodno imaju određenu ovalnost. Stoga se čeljusti mjeri 90° u odnosu na točku ubrizgavanja (ako je dostupna) po cijeloj širini ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane na način da ispunjavaju lagano uprešavanje ručno pri korištenju H7 nosača i h6 osovine. Dodatni lokacijski čep koristi se pomoću osigurača (osovina) i snap prstena (kućište) se preporučuje kako bi se spriječilo aksijalno pomicanje.

Preporuka za montažu:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednja strana (vidljive kuglice)
3. Stražnji (vidljiv kavez)
4. Umetnite kuglični ležaj, prvo prednja strana
5. Ugradite osovinu (tolerancija h6) s kosinom
6. Mora biti osigurano lociranje drenaže

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr