Završna kapica xirodur® B180, zamjena 1:1, kuglice od nehrđajućeg čelika

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Unutarnji Ø: 20mm
  • Prikladno za sve cijevi valjaka transportera 50x2,8 mm
  • Bez podmazivanja i otporan na koroziju
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal kaveza: PA (poliamid)
  • Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik


Također dostupno sa staklenim kuglicama

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation