igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Unutarnji Ø: kućište pripremljeno za maticu M8
- Prikladno za sve cijevi valjaka transportera 50x2,8 mm
- Bez podmazivanja i otporan na koroziju
- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10