igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Unutarnji Ø: 20 mm, vanjski Ø: 100 mm
- Povoljno rješenje iz jednog komada u usporedbi s višekomadnim
- Bez podmazivanja i otporan na koroziju
- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20