xiros® kuglični ležajevi s dubokim žlijebom xirodur® B180, imperialne dimenzije, kuglice od nehrđajućeg čelika

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal kaveza: PA (poliamid)
  • Materijal sferne kugle: Nehrđajući čelik


Također dostupno sa staklenim kuglicama

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation