Vodeći valjak xirodur® B180, dvostruka prirubnica, staklene kuglice

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Unutarnji Ø: 8mm
  • Prikladno za ravne remene
  • Bez podmazivanja i otporan na koroziju
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal kaveza: PA (poliamid)
  • Materijal sferne kugle: staklo


Također dostupno s kuglicama od nehrđajućeg čelika

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation