igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Unutarnji Ø: 20 mm
- Prikladno za sve prazne cijevi 50x2,8mm
- Bez maziva i bez korozije
- Radna temperatura: -40 °C do +80 °C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne kugle: staklo
- Također dostupno s kuglicama od nehrđajućeg čelika
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20