igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Unutarnji Ø: 8, 10, 12 mm
- Kuglični ležaj sa sfernim vanjskim prstenom zamjenjuje nekoliko komponenti
- Različiti profili i instalacijske veličine
- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne kugle: staklo
Također dostupno s kuglicama od nehrđajućeg čelika
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-GL
8
8