prsten za klizanje xirodur® B180, veliki, staklene kuglice

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • Unutarnji Ø: 20 mm, Vanjski Ø: 100 mm
  • Povoljno rješenje u jednom komadu u usporedbi s višedjelom
  • Bez podmazivanja i bez korozije
  • Radna temperatura: -40 °C do +80 °C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal kaveza: PA (poliamid)
  • Materijal sferne kugle: staklo
  • Dostupno također s kuglicama od nehrđajućeg čelika 
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation