- Dobra otpornost na kemikalije
- Isplativ
- Radna temperatura: od 0°C do +60°C
- Materijal prstena: xirodur® C160
- Materijal kaveza: PP (polipropilen)
- Materijal sferne kugle: staklo
Change Language :
xirodur® C160 | Niska cijena, kemijska otpornost
Materijal xirodur® C160 ima visoku otpornost na kemikalije u temperaturnom rasponu od 0°C do +60°C. Uz dobru otpornost na kemikalije, materijal ima nisku apsorpciju medija. Međutim, to je kompenzirano većim habanjem i nižom apsorpcijom opterećenja od xirodur® B180 i xirodur® A500.
Tipična područja primjene:
Kada koristiti?
Kada ne koristiti?
Tolerancije i mjerni sustav:
tolerancije za unutarnji i vanjski promjer ovise o veličini instalacije. Oni su često približno. ±0.05 mm do nominalne veličine. Prstenastih ležajevi obično se kalupe ubrizgavanjem i prirodno imaju određenu ovalnost. Stoga se čeljusti mjeri 90° u odnosu na točku ubrizgavanja (ako je dostupna) po cijeloj širini ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane na način da ispunjavaju lagano uprešavanje ručno pri korištenju H7 nosača i h6 osovine. Dodatni lokacijski čep koristi se pomoću osigurača (osovina) i snap prstena (kućište) se preporučuje kako bi se spriječilo aksijalno pomicanje.

Preporuka za montažu:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednja strana (vidljive kuglice)
3. Stražnji (vidljiv kavez)
4. Umetnite kuglični ležaj, prvo prednja strana
5. Ugradite osovinu (tolerancija h6) s kosinom
6. Mora biti osigurano lociranje drenaže

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr