Alternativa bez podmazivanja za klasične UCFL metalne ležaje s prirubnicom
Uz iste dimenzije kao klasična lijevana kućišta UCFL (UCFL 204/205/206), ovaj kuglični ležaj s prirubnicom savršena je alternativa kada su u pitanju 100% bez podmazivanja, niski troškovi održavanja i opterećenja do 860 N. Dvoredni kuglični ležaj je sferičan, lako zamjenjiv i karakterizira ga glatko kretanje.

Unaprijeđena tehnologija:
- Bez podmazivanja i niskog održavanja
- Niska težina
- Bez korozije

Smanjenje troškova:
- Zamjenjivo 1:1 sa standardnim metalnim UCFL kućištima
- Nisko održavanje znači niži troškovi

Dokaz:

Održivost:
- Ekološki prihvatljiv, jer nisu potrebna dodatna maziva