delta robot s 3 osi | radni promjer 1.000 mm | Veličina: XXL i s dodatnom rotacijskom osi

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 od 5
delta robot s 3 osi | radni promjer 1.000 mm | Veličina: XXL i s dodatnom rotacijskom osi
delta robot s 3 osi | radni promjer 1.000 mm | Veličina: XXL i s dodatnom rotacijskom osi
delta robot s 3 osi | radni promjer 1.000 mm | Veličina: XXL i s dodatnom rotacijskom osi
delta robot s 3 osi | radni promjer 1.000 mm | Veličina: XXL i s dodatnom rotacijskom osi
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informacije o proizvodu

  • Do 111 hvatova / min.
  • Za opterećenja do 2,5 kg
  • Za zahtjeve preciznosti do približno 0,3 mm
  • Za brzine do max. 2,0 m/s
  • Maks. Ubrzanje: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
bez dodatne rotacijske osi
Nema kontrolera

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation