iglidur® J3, prirubnički ležaj, mm - J3FM

Novi izdržljivi trkač: specijalist za pulsirajuća opterećenja

iglidur® J3, prirubnički ležaj, mm - J3FM
iglidur® J3, prirubnički ležaj, mm - J3FM drawing
1 od 2
iglidur® J3, prirubnički ležaj, mm - J3FM
iglidur® J3, prirubnički ležaj, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: J3FM-0608-06
  • Materijal: iglidur® J3
  • Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® J3 | Novi izdržljivi trkač: Specijalist za okretna i pulsirajuća opterećenja
iglidur® J3 je materijal s poboljšanom otpornošću na habanje pri niskim do srednjim opterećenjima i velikim brzinama. Vijek trajanja do 300% veći je nego kod iglidur® J, dokazanog vrhunskog materijala za dugotrajnost.

Tipične primjene

Automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Staklena industrija
Zrakoplovstvo

Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Prilikom optimizacije otpornosti na habanje u usporedbi s iglidur® J
  • Kada su potrebni vrlo niski koeficijenti trenja u suhom radu
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje pri niskim opterećenjima
  • Kada je apsorpcija vlage niska, temeljna stvar
  • Kada je potrebna dobra otpor na tekuće medije
Kada ne koristiti?Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko širenje su odlučujući faktori. Klizni ležajevi s malom apsorpcijom vlage mogu se ugraditi s manjim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je debelji zid ležajeva, to slobodni prostori moraju biti veći.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® ležajevi su čahure za uprešavanje. Unutarnji promjer se prilagođava odgovarajućoj toleranciji tek nakon umetanja u otvor kućišta. Prekomjerna dimenzija uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno umetanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - sklapanje, lijepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation