1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: WFM-0608-04
- Materijal: iglidur® W300
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvanredan koeficijent trenja
- Izuzetno otporan na rubni pritisak
- Vrlo otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® W300 | Klasik izdržljivosti, vrlo otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama
iglidur® W300 nudi visoku otpornost na habanje, čak i na grubim osovinama ili u vrlo abrazivnim okolnim medijima. Ovaj materijal je najotporniji na ove vanjske učinke od svih iglidur® materijala.Uobičajene primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Drvna industrija
Strojevi alati
Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja za industriju
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® W300 nudi visoku otpornost na habanje, čak i na grubim osovinama ili u vrlo abrazivnim okolnim medijima. Ovaj materijal je najotporniji na ove vanjske učinke od svih iglidur® materijala.Uobičajene primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Drvna industrija
Strojevi alati
Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?