iglidur® PRT zakretni prstenasti ležajevi

iglidur® PRT prstenasti ležajevi – bez podmazivanja, bez održavanja, testirani i zajamčeni!
Plastični prstenovi i prstenasti ležajevi nude svestrana rješenja za industrijske primjene. Osam veličina s unutarnjim promjerima od 20 do 300 mm dostupno je kao standard. Varijante s aluminijskim ili kućištem od nehrđajućeg čelika i dodatnim funkcijama kao što su graničnici kuta i zadrške proširuju raspon mogućih primjena.
Tip se temelji na kliznim elementima bez održavanja, tako da su okretišta otporna i bez podmazivanja – idealna za osjetljiva okruženja i dugoročnu upotrebu.

 

✅Prednosti:

  • Bez podmazivanja i održavanja za maksimalnu pouzdanost
  • Uštedite do 60% na težini s laganim dizajnom i rješenjima niske cijene
  • Otpornost na kemikalije i otpornost na utjecaje medija za različite primjene, sukladnost s ESD standardom
  • U skladu s FDA-om i bez PTFE-a – idealan za osjetljive primjene u prehrambenoj industriji ili medicinske primjene
  • Testirano i dokazano, do 4 godine jamstva
Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Trebate li podršku ili prilagođeno rješenje? igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!