Kupujte kabele senzora / aktuatorske kabele (CF.INI)

Granični prekidači kabeli, koji se također nazivaju kabelima senzora/aktuatora, povezuju upravljačke jedinice i različite senzore, ili, u slučaju obrnute mjere, s ovim se može povezati jednostavna mjerenja mjernog principa, aktuatori. Često korištene skraćenice uključuju ini ili ini kabel (množina: ini).

Senzori ili mjerna pretvornici pretvaraju fizikalne veličine poput rotacije, brzine, udaljenosti ili duljine u analogne električne impulse. U slučaju aktuatora, izmjerena električna struja (simbol: I, jedinica: amper; A) ili napon (simbol: U, jedinica: volt; V) se transformira u temperaturu, opterećenje ili okretni moment.  

Priključni kabel sastoji se od najmanje tri vodiča s malim poprečnim presjekom između 0,14 mm² i 0,34 mm². U najjednostavnijem slučaju potrebna su dva vodiča za napajanje napona, dok zadnji vodič prenosi I/O signal. Za osjetljive primjene postoje oklopne verzije pored tradicionalnih ini kabela kako bi se izbjegli EMC poremećaji (elektromagnetska kompatibilnost).

Kabeli senzora/aktuatora za energetske lance su kabeli za radijuse savijanja od 4xd. CF.INI kabeli testirani su u e-lancima® s mnogo milijuna ciklusa. Oni imaju različita odobrenja i usklađenosti, npr. UL, CSA, CE Desina i otpornost na ulje. Diverzivni krajevi kabela dostupni su za kabel senzora/aktuatora.

  • Senzorski/aktuatorski kabel s 4-5xd
  • Otporan na ulja
Broj proizvoda: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!