valjak transportera

U radionici sa valjcima transportera od igusa pronaći ćete širok izbor izdržljivih valjaka transportera za čak i najzahtjevnije primjene. Valjci su dostupni u promjerima od 20 do 100 mm i duljinama do 1 500 mm. Bilo da se radi o pratećim valjcima za transportne trake u logistici ili o usmjerivačima u prehrambenoj industriji, naši plastični, aluminijski i nehrđajući prateći valjci otporni su na habanje i, ovisno o materijalu, sukladni su s hranom. Također se odlikuju glatkim radom. Zahvaljujući upotrebi xiros ležajeva bez održavanja, prateći valjci su lagani i bez korozije, čak i kada se kontinuirano koriste u izazovnim okruženjima kao što je kemijska industrija. Osim toga, mogu se proizvesti prilagođeni valjci transportera, na primjer valjci transportera s osovinom, kako bi odgovarali posebnim dimenzijama ili opterećenjima. xiros valjci transportera posebno su prikladni za područja gdje su sloboda od podmazivanja i higijena ključni. Istražite naš asortiman i konfigurirajte svoje prilagođene valjke izravno na internetu, prilagođene vašim uvjetima i zahtjevima primjene.

Broj proizvoda: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!