iglidur® G1, prirubnički ležaj, mm - G1FM

Novi standard bez podmazivanja s dvostrukim performansama

iglidur® G1, prirubnički ležaj, mm - G1FM
iglidur® G1, prirubnički ležaj, mm - G1FM drawing
1 od 2
iglidur® G1, prirubnički ležaj, mm - G1FM
iglidur® G1, prirubnički ležaj, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: G1FM-0608-04
  • Materijal: iglidur® G1
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Više iglidur® G1 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Pogodno za velike brzine
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Novi standard bez podmazivanja
Uz iglidur® G1 nudimo otporan na habanje i višenamjenski materijal za širok raspon primjena. Preporučena za primjene sa srednjim do visokim opterećenjima pri srednjim brzinama. Čak i na povišenim temperaturama do 180°C, iglidur® G1 je dimenzijski stabilan i otporan na habanje te omogućava vrlo malu apsorpciju vlage. Stoga je iglidur® G1 prikladan za mnoštvo različitih primjena i time predstavlja višestranu opciju s vrlo dobrim performansama u radu.

Tipične primjene

Automobilska industrija
Strojevi za obradu metala
Namještaj/industrijski dizajn
Fitness i sport

Više primjena možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kad je potreban ekonomičan svestrani ležaj
  • Za male do prosječne površinske brzine
  • Kada ležaj mora raditi na različitim materijalima osovina
  • Za okretne i rotacijske pokrete
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation