1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: HSM-0304-03
- Materijal: iglidur® H
- Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Pogodno za izuzetno velike brzine
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® H | Otpornost na visoke temperature i kemikalije
iglidur® H je termoplast pojačan vlaknima koji je posebno razvijen za primjenu u visokoj vlažnosti ili pod vodom. Klizni ležajevi izrađeni od iglidur® H mogu se koristiti potpuno bez podmazivanja; u vlažnim primjenama, okolna tekuća sredstva djeluju kao dodatno mazivo. Prikladno za temperature do +200 °C. Vrlo nizak koeficijent trenja kada se koristi s očvrsnutim osovinama.
Tipične primjene
Industrija pića
Medicinska tehnologija
Offshore
Brodogradnja
Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® H je termoplast pojačan vlaknima koji je posebno razvijen za primjenu u visokoj vlažnosti ili pod vodom. Klizni ležajevi izrađeni od iglidur® H mogu se koristiti potpuno bez podmazivanja; u vlažnim primjenama, okolna tekuća sredstva djeluju kao dodatno mazivo. Prikladno za temperature do +200 °C. Vrlo nizak koeficijent trenja kada se koristi s očvrsnutim osovinama.
Tipične primjene
Industrija pića
Medicinska tehnologija
Offshore
Brodogradnja
Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?