iglidur® J, prirubnički ležaj, imperial - JFI

Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama s vrlo niskim koeficijentima trenja

iglidur® J, prirubnički ležaj, imperial - JFI
iglidur® J, prirubnički ležaj, imperial - JFI drawing
1 od 2
iglidur® J, prirubnički ležaj, imperial - JFI
iglidur® J, prirubnički ležaj, imperial - JFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JFI-0203-03
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Više iglidur® J dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35MPa, iglidur® J klizni ležajevi nisu prikladni za ekstremna opterećenja.

Tipične primjene

Automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Zrakoplovstvo
Čiste sobe

Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Za velike brzine
  • Kada je potrebna najveća otpornost na habanje kod niskih do srednjih tlakova
  • Nisko habanje na različitim osovinama
  • Kada je potreban nizak koeficijent trenja pri suhom radu
  • Za prigušivanje vibracija
  • Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije
  • Za najbolje performanse s mekim materijalima osovine
  • Niska apsorpcija vlage
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja kako biste našli najprikladniji proizvod 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation