iglidur® Z, prirubinski ležaj, carski - ZFI

Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima

iglidur® Z, prirubinski ležaj, carski - ZFI
iglidur® Z, prirubinski ležaj, carski - ZFI drawing
1 od 2
iglidur® Z, prirubinski ležaj, carski - ZFI
iglidur® Z, prirubinski ležaj, carski - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ZFI-0203-03
  • Materijal: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Dijelovi izrađeni od materijala iglidur® Z podliježu ograničenju izvoza. Odgovarajuća potvrda bit će vam poslana nakon što vaša narudžba bude zaprimljena.
  • Obrazac: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Dobra otpornost na habanje pri visokim temperaturama
  • Prikladno za vrlo velike brzine
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Vrlo otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® Z | Najduži Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima - Otporan na habanje i visokim udarima čak i pri velikim opterećenjima i temperaturama
Najveća tlačna čvrstoća, u kombinaciji s velikom elastičnošću, pomaže kliznim ležajevima iglidur® Z da se istaknu izvrsnim specifikacijama u kombinaciji s mekim vratilima, rubnim opterećenjima i udarcima. Ležajevi su također prikladni za temperature do +250°C.

Tipične primjene

Građevinska oprema i strojevi
Staklarska industrija
Zrakoplovne primjene
Alatni strojevi
Tekstilna industrija

Ovdje možete pronaći još primjena:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Za temperature do +250°C dugoročno ili +310°C kratkoročno
  • Kada je potrebna velika otpornost na habanje, posebno pod visokim radijalnim opterećenjima
  • Za velike površinske brzine
  • Za rubni pritisak u vezi s visokim površinskim tlakovima
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Savjetovanje

Rado ću osobno odgovoriti na vaša pitanja

Saša Grbac
Saša Grbac

igus-icon-phone+385 1 3874334

Konzultacije i dostava

Osobno
Ponedjeljak - petak: 7 - 20 sati
Subota: 8 - 12 sati
Online
Chat usluga
Ponedjeljak - petak: 7 - 20 sati
Subota: 8 - 12 sati