1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: ABSM-0608-06
- Materijal: iglidur® AB
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Više iglidur® AB dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Niska apsorpcija vlage
- Antibakterijski
iglidur® AB | Prva antibakterijska iglidur® čahura
Čahure iglidur® AB pomažu smanjiti razinu bakteriološke kontaminacije kod ležajnih točaka kojima je otežan pristup. Igilidur® AB posebno je razvijen za uporabu u područjima s visokim higijenskim zahtjevima. Takve su primjene česti
ručno upravljani okretni elementi (vrata, medicinski namještaj, itd.). Materijal smanjuje razinu bakterijske kontaminacije ali - kao svi "antibakterijski" materijali - nije zamjena za primjenu odgovarajućih higijenskih mjera.
Tipična područja primjene
Industrijska rješenja
Koristite naš filter za pronalazak pogodnog proizvoda
Tolerancije i mjerni sustav
Visine ugradnje i tolerancije iglidur® ležajnih čahura ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode testiranja
sastavljanje
iglidur® ležajne čahure su uprešavanje čahure. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalna ili radijalna kretanja u kućištu se stoga izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Čahure iglidur® AB pomažu smanjiti razinu bakteriološke kontaminacije kod ležajnih točaka kojima je otežan pristup. Igilidur® AB posebno je razvijen za uporabu u područjima s visokim higijenskim zahtjevima. Takve su primjene česti
ručno upravljani okretni elementi (vrata, medicinski namještaj, itd.). Materijal smanjuje razinu bakterijske kontaminacije ali - kao svi "antibakterijski" materijali - nije zamjena za primjenu odgovarajućih higijenskih mjera.
Tipična područja primjene
- Medicinska tehnologija
- Laboratorijska tehnologija
- Ventilacijski sustavi
- Sanitarni namještaj i oprema
- Ležajevi namještaja za pacijente i njegu
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visine ugradnje i tolerancije iglidur® ležajnih čahura ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode testiranja
sastavljanje
iglidur® ležajne čahure su uprešavanje čahure. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalna ili radijalna kretanja u kućištu se stoga izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?