1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: C500SM-0608-06
- Materijal: iglidur® C500
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Više iglidur® C500 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Pogodno za velike brzine
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Visoka otpornost na medij i temperaturu, do +250°C, otporan na habanje
iglidur® C500 se može koristiti u aplikacijama do +250°C i iznimno je otporan na medij (kao što su procesi čišćenja vodikovim peroksidom), otporan na habanje i ima niske koeficijente trenja. Također prikladno za razne posebne dizajne. Boja pokazuje korištenje pod ekstremnim utjecajima iz okoliša.
Tipične primjene
Automobilska industrija
Industrija stakla
Prehrambena industrija
Strojevi alatničari
Teški strojevi / izgradnja postrojenja
Pronađite mnoge druge primjene na našim Rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® C500 se može koristiti u aplikacijama do +250°C i iznimno je otporan na medij (kao što su procesi čišćenja vodikovim peroksidom), otporan na habanje i ima niske koeficijente trenja. Također prikladno za razne posebne dizajne. Boja pokazuje korištenje pod ekstremnim utjecajima iz okoliša.
Tipične primjene
Automobilska industrija
Industrija stakla
Prehrambena industrija
Strojevi alatničari
Teški strojevi / izgradnja postrojenja
Pronađite mnoge druge primjene na našim Rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?