iglidur® E, ležaj bez prirubnice, mm - ESM

iglidur® E, ležaj bez prirubnice, mm - ESM
iglidur® E, ležaj bez prirubnice, mm - ESM drawing
1 od 2
iglidur® E, ležaj bez prirubnice, mm - ESM
iglidur® E, ležaj bez prirubnice, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ESM-0608-06
  • Materijal: iglidur® E
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Više iglidur® E dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur E posebno se odlikuje dugim Vijekom trajanja u kombinaciji s osovinama izrađenim od aluminija. Posebno u linearnim i okretnim profilima gibanja, iglidur E nudi posebno dobra svojstva trošenja. ​
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation