iglidur® E7, ležaj bez prirubnice, mm - E7SM

Materijal čahure za okretni pokret

iglidur® E7, ležaj bez prirubnice, mm - E7SM
iglidur® E7, ležaj bez prirubnice, mm - E7SM drawing
1 od 2
iglidur® E7, ležaj bez prirubnice, mm - E7SM
iglidur® E7, ležaj bez prirubnice, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: E7SM-0608-06
  • Materijal: iglidur® E7
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Više iglidur® E7 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
Po prvi put, materijal E7, poznat iz drylin® linearne tehnologije, dostupan je i kao čahura sa širokim rasponom dimenzija. Ležajevi od novog materijala nude izvrstan koeficijent trenja i habanja pri malim do srednjim opterećenjima.Područja primjene:
strojevi za pakiranje, tekstilni strojevi, tip namještaja
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation